스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
주문 번호:
990860829
EAN:
4031582398090
제품 번호:
468SIFP125P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 이동 및 위치 고정 요구에 대응하도록 설...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 이동 및 위치 고정 요구에 대응하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 장착 면에 직접 체결되며, 설치 시 기존 구조물 및 바닥 구조와의 정합성을 확보할 수 있어 설치 작업의 신뢰성을 높여 줍니다. 하우징은 회전 운동을 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 포함하고 있어 선회 동작 중의 안정성과 내구성을 높이며, 본체 재질은 강판이고 중량 분류상 매우 무거움 등급에 해당하므로 고하중 환경에서의 구조적 신뢰성을 기대할 수 있습니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰 손실을 줄이고 방향 전환 시 원활하고 일정한 회전 특성을 구현합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 사양으로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성 및 충격 흡수 성능을 고려한 구성이며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 강성을 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 이는 설치 공간과 장비 하부 간격을 산정할 때 반드시 고려해야 할 핵심 치수입니다. 정적 하중 용량은 600 kg이며, 동적 하중은 주행 속도 조건에 따라 달라지고, 6 km/h에서는 240 kg, 4 km/h에서는 300 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 예상 하중과 주행 속도를 함께 검토하여 명시된 허용 범위 내에서 사용해야 하며, 정적 하중과 동적 하중 조건을 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐