메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 응용 분야를 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장착 면에 안정적으로 결합되며, 이를 통해 설치 후에도 하중이 고르게 분산되도록 고려되었습니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링이 포함되어 있어, 회전 방향이 바뀌는 상황에서도 부드러운 선회 동작과 안정적인 구조 지지를 제공합니다. 하우징 재질은 강판, 매우 무거움으로 명시되어 있어 반복적인 충격과 높은 기계적 부하가 발생하는 환경에서도 내구성을 확보할 수 있습니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 원활한 주행 성능을 지원합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 주행 시 진동을 완화하고 바닥면 손상을 줄이는 데 유리합니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 구조적 강도를 유지하면서도 전체 중량을 합리적인 수준으로 관리할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설계 시 장비의 지상고와 장착 공간을 함께 검토할 필요가 있습니다. 정적 하중 용량은 600 kg으로, 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 속도에 따라 달라지며, 6 km/h에서 240 kg, 4 km/h에서 300 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 이동 중에는 속도가 높아질수록 허용 하중이 낮아지는 특성을 고려하여 적용 조건을 설정해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4681IFP125P63
EAN
4031582365986
S4 자재 번호
990837704
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
6km/h에서의 적재 용량
240 kg
정지 중 하중용량
600 kg
총높이
164 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.89 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
230 mm
오프셋
55 mm
휠
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø125

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 0.54 kg의 무게를 가지고 있으며, 캐스터 휠을 손상으로부터 보호하고 내구성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터가 장착된 장비, 가구, 운반 장치 등에 적용되어 충격, 마모, 환경 요소로부터 효과적인 보호를 제공합니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 캐스터의 회전 성능을 유지하면서도 안정적인 보호 기능을 수행하며, 다양한 캐스터 크기 및 유형과의 호환성을 고려하여 제작되었습니다.

액세서리
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서의 까다로운 요구사항을 충족하도록 개발되었으며, 내구성과 안정성을 보장합니다. 이 제품은 캐스터의 성능을 최적화하고 전체 이동 시스템의 효율성을 향상시키기 위해 설계된 필수 구성 요소입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 우수한 주행성과 내마모성을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 164mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM 조립 라인, 생산 및 플랫폼 트롤리 제어, 운송 장비 등 요구 조건이 엄격한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장비 또는 트롤리 프레임에 고정하는 역할을 하며, 장착면과 회전 중심축의 정렬을 유지하여 주행 중 편심 하중이 발생하지 않도록 하는 것이 중요합니다. 하우징은 회전 운동을 지지하는 스위블 베어링을 갖추고 있으며, 이 베어링은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성되어 하중을 안정적으로 분산합니다. 하우징 재질은 강판으로, 매우 무거운 하중 조건에서도 변형과 피로를 견딜 수 있는 구조적 강성을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 부드러운 주행 성능을 확보합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 고무 계열로, 바닥면 자국을 최소화하면서 충격을 흡수하는 성능을 제공합니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성을 확보하면서도 충분한 강도를 유지합니다. 전체 높이는 164 mm이므로, 설치 전에 바닥에서 장착면까지의 높이 관계와 주변 장비와의 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 600 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 240 kg, 속도 4 km/h에서 300 kg으로 명시되어 있습니다. 주행 속도가 높아질수록 허용 동적 하중이 감소하므로, 실제 운용 조건의 하중과 속도를 모두 고려하여 여유 있는 사양을 선택하시기 바랍니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 지름을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 탄성 타이어와 비표시 가솔린 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었으며, 높은 하중 요구사항과 안정성이 필요한 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 이동 및 위치 고정 요구에 대응하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 장착 면에 직접 체결되며, 설치 시 기존 구조물 및 바닥 구조와의 정합성을 확보할 수 있어 설치 작업의 신뢰성을 높여 줍니다. 하우징은 회전 운동을 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 포함하고 있어 선회 동작 중의 안정성과 내구성을 높이며, 본체 재질은 강판이고 중량 분류상 매우 무거움 등급에 해당하므로 고하중 환경에서의 구조적 신뢰성을 기대할 수 있습니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰 손실을 줄이고 방향 전환 시 원활하고 일정한 회전 특성을 구현합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 사양으로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성 및 충격 흡수 성능을 고려한 구성이며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 강성을 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 이는 설치 공간과 장비 하부 간격을 산정할 때 반드시 고려해야 할 핵심 치수입니다. 정적 하중 용량은 600 kg이며, 동적 하중은 주행 속도 조건에 따라 달라지고, 6 km/h에서는 240 kg, 4 km/h에서는 300 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 예상 하중과 주행 속도를 함께 검토하여 명시된 허용 범위 내에서 사용해야 하며, 정적 하중과 동적 하중 조건을 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로, 장비 하부 구조에 고정하여 설치하는 방식이며 설치면의 형상과 체결 조건을 사전에 확인하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 높은 강성을 확보하였고 매우 무거운 하중 환경에서도 변형을 최소화하도록 구성되었습니다. 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 원활한 선회 동작과 안정적인 방향 전환 성능을 보장하며, 방향 잠금 기능과 함께 직진 안정성이 요구되는 작업 환경에 적합합니다. 휠은 직경 125 mm이며 정밀 볼 베어링을 장착하여 회전 마찰을 줄이고 이동 시 부드러운 주행 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 방식으로 구성되어 바닥면 충격을 완화하고 바닥 손상을 줄이는 데 기여하며, 휠 본체는 알루미늄 재질로 제작되어 무게 부담을 낮추면서도 충분한 구조 강도를 유지합니다. 전체 높이는 164 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용할 수 있습니다. 정적 하중은 최대 600 kg이며, 동적 하중은 이동 속도에 따라 달라지는데 6 km/h에서는 240 kg, 4 km/h에서는 300 kg을 지지할 수 있습니다. 따라서 이동 속도가 높아질수록 허용 동하중이 감소하므로, 시스템 설계 및 운용 시 실제 속도 조건과 하중 조건을 반드시 함께 고려해야 합니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg