고정 캐스터 125 mm
Zeta
주문 번호:
990837723
EAN:
4031582366068
제품 번호:
4688IFP125P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 지름을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 탄성 타이어와 비표시 가솔린 트레드 재질로 구...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 지름을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 탄성 타이어와 비표시 가솔린 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었으며, 높은 하중 요구사항과 안정성이 필요한 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버