토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
주문 번호:
990837711
EAN:
4031582366020
제품 번호:
4687IFP125P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM 조립 라인, 생산 및 플랫폼 트롤리 제어, 운송 장비 등 요구 조건이 엄격한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM 조립 라인, 생산 및 플랫폼 트롤리 제어, 운송 장비 등 요구 조건이 엄격한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장비 또는 트롤리 프레임에 고정하는 역할을 하며, 장착면과 회전 중심축의 정렬을 유지하여 주행 중 편심 하중이 발생하지 않도록 하는 것이 중요합니다. 하우징은 회전 운동을 지지하는 스위블 베어링을 갖추고 있으며, 이 베어링은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성되어 하중을 안정적으로 분산합니다. 하우징 재질은 강판으로, 매우 무거운 하중 조건에서도 변형과 피로를 견딜 수 있는 구조적 강성을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 부드러운 주행 성능을 확보합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 고무 계열로, 바닥면 자국을 최소화하면서 충격을 흡수하는 성능을 제공합니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성을 확보하면서도 충분한 강도를 유지합니다. 전체 높이는 164 mm이므로, 설치 전에 바닥에서 장착면까지의 높이 관계와 주변 장비와의 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 600 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 240 kg, 속도 4 km/h에서 300 kg으로 명시되어 있습니다. 주행 속도가 높아질수록 허용 동적 하중이 감소하므로, 실제 운용 조건의 하중과 속도를 모두 고려하여 여유 있는 사양을 선택하시기 바랍니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버