메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
347BUOJ125P62 180°
EAN
4031582416831
Core attributes
하우징 유형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
250 kg
적재 용량 정적
500 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
1.01 kg
제품명
Alpha reverse
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

Duratech 캐스터 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재로 제작된 산업용 휠입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하고, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중 300kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

Alpha reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 내장되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

Alpha reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 내장되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg