메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 내장되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
S4 자재 번호
990006618
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
75 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
250 kg
적재 용량 정적
500 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.16 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
246 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
123 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

Duratech 캐스터 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재로 제작된 산업용 휠입니다. 허브 길이는 48.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하고 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중 300kg(속도 4km/h 기준)으로 높은 내구성과 안정성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링을 내장하여 우수한 내구성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링을 내장하여 우수한 내구성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg