메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila light는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 정사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰으며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 60kg(속도 3km/h), 정적 하중 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
1477PAO075P40 Tente
EAN
4031582331493
S4 자재 번호
990900452
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
44 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
60 kg
적재 용량 정적
120 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.3 kg
제품명
Agila light
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38 mm
플레이트 길이
60 mm
플레이트 너비
60 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
41 mm
회전 간섭
156 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
78 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 75 mm
회전 캐스터 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

Agila light 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 경량형 캐스터입니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 60kg(속도 3km/h), 정적 하중 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화된 제품입니다.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 75 mm
회전 캐스터 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

Agila light 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 경량형 캐스터입니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 60kg(속도 3km/h), 정적 하중 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화된 제품입니다.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg