회전 캐스터 75 mm
Agila light
주문 번호:
990900424
EAN:
4031582331486
제품 번호:
1470PAO075P40 Tente
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Agila light 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 경량형 캐스터입니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila light 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 경량형 캐스터입니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 60kg(속도 3km/h), 정적 하중 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화된 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능