토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila light
주문 번호:
990900450
EAN:
4031582338492
제품 번호:
1477PAO075P30-11 TENTE
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila light는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila light는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하며 플레인 베어링이 장착되어 있고, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 60kg, 정적 하중 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능