회전 캐스터 75 mm
Agila light
주문 번호:
990900429
EAN:
4031582338478
제품 번호:
1470PAO075P30-11 Tente
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Agila light 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila light 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며 플레인 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg이며 정적 하중 용량은 120kg입니다. 간호용 침대, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
핸들 세트
특수 기능