메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합한 구조로 되어 있으며, 롤러 베어링을 내장하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 410kg을 지지하며, 동적 하중의 경우 3km/h에서 205kg, 4km/h에서 205kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 산업용 장비 및 중량물 운반용 카트에 적합한 고성능 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3377DVR200P63
EAN
4031582331646
S4 자재 번호
990035056
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
205 kg
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
205 kg
적재 용량 정적
410 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.2 kg
제품명
Alpha smart
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
슬림
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
329 mm
오프셋
52.5 mm
회전 반경
164.5 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
30 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Alpha smart 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 구름성을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 205kg, 4km/h에서 205kg을 지지하며, 정적 하중 용량은 410kg입니다. 이 캐스터는 산업용 장비와 중량물 운반 용도에 최적화된 고성능 제품입니다.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Alpha smart 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 구름성을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 205kg, 4km/h에서 205kg을 지지하며, 정적 하중 용량은 410kg입니다. 이 캐스터는 산업용 장비와 중량물 운반 용도에 최적화된 고성능 제품입니다.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg