회전 캐스터 200 mm
Alpha smart
주문 번호:
990035055
EAN:
4031582331639
제품 번호:
3370DVR200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Alpha smart 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha smart 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 구름성을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 205kg, 4km/h에서 205kg을 지지하며, 정적 하중 용량은 410kg입니다. 이 캐스터는 산업용 장비와 중량물 운반 용도에 최적화된 고성능 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능