메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2477PJP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326956
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
188 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최대)
21.5 mm
익스팬더 피팅(최소)
19 mm
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
131 mm
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
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
액세서리

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

이 액세서리는 캐스터용 부품으로 무게가 0.14kg이며, 익스팬더 피팅 시스템을 통해 직경 31mm에서 35mm까지의 범위에서 조절 가능한 설계를 특징으로 합니다. 정밀한 직경 조정 기능을 제공하여 다양한 규격의 캐스터 시스템에 호환되며, 안정적인 결합력과 내구성을 보장하는 엔지니어링 솔루션입니다. 산업용 이동 장비 및 운반 시스템에서 요구되는 높은 신뢰성과 성능 기준을 충족하도록 설계되었으며, 간편한 설치와 유지보수가 가능한 실용적인 액세서리입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되어 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 시스템의 기능성을 향상시킵니다. 제품의 무게는 0.13kg으로 경량화되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 전체 시스템의 하중을 최소화합니다. 핵심 구성 요소인 익스팬더는 정밀한 피팅 시스템을 갖추고 있으며, 직경 범위는 최소 24mm에서 최대 27mm까지 조정 가능하여 다양한 규격의 캐스터와 호환됩니다. 이러한 가변 직경 설계는 설치 시 유연성을 제공하며, 엔지니어링 요구사항에 따라 최적의 피팅을 보장합니다. 견고한 구조와 정확한 치수 공차를 통해 안정적인 성능과 내구성을 제공하여 산업용 캐스터 시스템의 신뢰성을 높입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 무게가 0.14kg이며, 익스팬더 피팅 시스템을 통해 직경 27mm에서 30mm까지의 범위에서 조절 가능한 설계를 특징으로 합니다. 정밀한 직경 조정 기능을 통해 다양한 규격의 캐스터 시스템에 호환되며, 경량 설계로 인해 전체 시스템의 하중 부담을 최소화하면서도 안정적인 결합력을 제공합니다. 익스팬더 메커니즘은 27mm부터 30mm까지의 내경 범위에서 확실한 고정력을 보장하여 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 무게 0.12kg의 경량 설계를 특징으로 합니다. 익스팬더 피팅 시스템을 통해 직경 21.5mm에서 24mm까지의 다양한 규격에 호환되는 범용성을 제공하며, 정밀한 직경 조절 범위로 안정적인 결합력을 보장합니다. 컴팩트한 구조와 넓은 호환 범위를 통해 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 적용할 수 있으며, 산업용 및 상업용 이동 장비의 성능 향상과 유지보수 편의성을 동시에 제공하는 실용적인 엔지니어링 솔루션입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
회전 캐스터 150 mm
회전 캐스터 150 mm
Agila
2470PJP150R07-Ø19-21,5

Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.

150 mm
경하중
188 mm
150 mm
경하중
188 mm