메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 및 무거움 소재로 제조된 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며 폴리아미드 재질의 트레드와 롤러 베어링으로 구성되어 있고, 다이캐스팅 및 하이브리드 소재의 휠 본체로 제작되었습니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477HUR125P62
EAN
4031582305166
S4 자재 번호
990006724
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.43 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
246 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
123 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
댐핑, 하이브리드 소재
트레드 재질
폴리아미드
트레드 폭
36 mm
직경
125 mm
차체 너비
36 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
회전 캐스터 125 mm
Alpha
3470HUR125P62

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 및 무거움 소재로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 트레드와 롤러 베어링을 갖춘 타이핑 및 하이브리드 소재의 휠 본체로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 트레드와 롤러 베어링으로 구성되어 있고, 타이핑 및 하이브리드 소재의 휠 본체로 우수한 내구성을 제공합니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg