고정 캐스터 125 mm
Alpha
주문 번호:
990005296
EAN:
4031582306378
제품 번호:
3478HUR125P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 트레드와 롤러 베어링으로 구성되어 있고, 타이핑 및...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 트레드와 롤러 베어링으로 구성되어 있고, 타이핑 및 하이브리드 소재의 휠 본체로 우수한 내구성을 제공합니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.