토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha smart
주문 번호:
990038232
EAN:
4031582331592
제품 번호:
3377DVR125P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Alpha smart는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 강철과 무거움 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 지름을 가지고 있으며,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha smart는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 강철과 무거움 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 지름을 가지고 있으며, 강철 몸체에 단단한 고무 검은색 트레드 재질이 적용되어 있고 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg, 시속 3km에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 산업용 운반 장비 및 중장비 이동 시스템에 적합하도록 설계되었으며, 토크락 장치를 통해 필요시 휠을 고정하여 안정성을 확보할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드