메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 강철 본체에 단단한 고무 검은색 트레드 재질이 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg, 시속 3km에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 산업용 및 상업용 운송 장비에 적합하며, 안정적인 회전성과 우수한 내구성을 갖춘 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3370DVR125P62
EAN
4031582331585
S4 자재 번호
990034953
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.2 kg
제품명
Alpha smart
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
슬림
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
24 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha smart
3377DVR125P62

Alpha smart는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 강철과 무거움 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 지름을 가지고 있으며, 강철 몸체에 단단한 고무 검은색 트레드 재질이 적용되어 있고 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg, 시속 3km에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 산업용 운반 장비 및 중장비 이동 시스템에 적합하도록 설계되었으며, 토크락 장치를 통해 필요시 휠을 고정하여 안정성을 확보할 수 있습니다.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg