스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Scout
EAN:
4031582429947
제품 번호:
814WUFC200P60 180° smart
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Scout는 스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터로, 전문 청소 카트 용도에 최적화되어 있습니다. 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 헤비 소...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Scout는 스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터로, 전문 청소 카트 용도에 최적화되어 있습니다. 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하고, 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 정숙성을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 242mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg을 지원하여 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능