메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Scout는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고, 전체 높이는 242mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 4km/h 속도에서 150kg을 지원합니다. 이 제품은 전문 청소 카트 용도로 최적화되어 있어 산업용 청소 장비에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
하우징 유형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
72 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
150 kg
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
150 kg
총높이
242 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.91 kg
제품명
Scout
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
10.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
110 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
50 mm
플레이트 길이
130 mm
플레이트 너비
74 mm
Housing
Fork 외형
앵글
재료
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
회전 간섭
300 mm
오프셋
50 mm
회전 반경
150 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
40 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터  200 mm
스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Scout는 스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터로, 전문 청소 카트 용도에 최적화되어 있습니다. 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하고, 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 정숙성을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 242mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg을 지원하여 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터  200 mm
스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Scout는 스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터로, 전문 청소 카트 용도에 최적화되어 있습니다. 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하고, 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 정숙성을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 242mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg을 지원하여 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg