방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
CAD 파일
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.28kg의 경량 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 담당합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 액세서리는 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공하며, 산업용 및 상업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 보장합니다. 컴팩트한 설계와 최적화된 중량 배분으로 설치 및 유지보수가 용이하며, 캐스터의 전체적인 작동 효율성을 크게 개선합니다. 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 장기간 사용 환경에서도 일관된 품질과 신뢰성을 유지하는 고품질 캐스터 액세서리입니다.
이 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 설계된 고품질 액세서리 제품입니다. 무게 0.75kg의 견고한 구조로 제작되어 다양한 캐스터 시스템에 안정적으로 적용할 수 있으며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 기능성과 내구성을 향상시키는 역할을 수행합니다. 정밀한 엔지니어링 기술로 제조된 이 액세서리는 캐스터 조립체의 전체적인 성능 최적화에 기여하며, 장기간 사용 시에도 우수한 신뢰성을 보장합니다. 표준 규격에 맞춰 설계되어 호환성이 뛰어나고 설치 및 유지보수가 용이한 특징을 가지고 있습니다.
관련 상품
Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 900kg, 동적 하중은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 245mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 900kg, 동적 하중은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 휠 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 245mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 900kg, 동적 하중은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
관련 상품
Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 900kg, 동적 하중은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 245mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 900kg, 동적 하중은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 휠 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 245mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 900kg, 동적 하중은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.