고정 캐스터 200 mm
Kappa
주문 번호:
990828536
EAN:
4031582366242
제품 번호:
9688IFP200P63 CL67
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 245mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 900kg, 동적 하중은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능