메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재의 무거움 구조로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링 시스템을 갖추고 있습니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 처리된 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 170mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 300kg(속도 4km/h), 정적 하중 600kg을 지원합니다. 주요 적용 분야로는 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등이 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
9651IFP125P63
EAN
4031582472059
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
적재 용량 정적
600 kg
총높이
170 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Kappa load
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
재료
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
290 mm
오프셋
48 mm
회전 반경
145 mm
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴