방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383423
제품 번호:
5081PJM125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 플레인 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있으며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm이고, 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다.