고정 캐스터 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
제품 번호:
5088PJM125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless 고정 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도와 내화학성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea stainless 고정 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도와 내화학성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 플레인 베어링, 스테인리스 구조로 부드러운 회전과 내부식성을 확보합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.