메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg이며, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5071PIP125R05-22x40
EAN
4031582354881
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
적재 용량 정적
160 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
재료
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Galea
5070PIP125R05-22x40

Galea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하여 바닥면 보호와 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
경하중
125 mm
162 mm
경하중
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5077PIP125R05-22x40

Galea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 원활한 주행성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
경하중
125 mm
162 mm
경하중