메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Mono 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 베어링 구조를 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 정숙성을 확보하였고, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림 성능을 구현합니다. 휠 직경은 80mm이며, 전체 높이는 114mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
A020PJH080P41-42x42
EAN
4031582456264
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
114 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.13 kg
제품명
Mono
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
32 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
32 mm
플레이트 길이
42 mm
플레이트 너비
42 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
재료
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
148 mm
오프셋
34 mm
회전 반경
74 mm
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
24 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음