회전 캐스터 50 mm
Agila twin
주문 번호:
990030314
EAN:
4031582340464
제품 번호:
2970DYK050P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화