메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 50mm이고, 전체 높이는 69mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2470UAP050P40
EAN
4031582324624
S4 자재 번호
990031409
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.2 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38 mm
플레이트 길이
60 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
41 mm
회전 간섭
98 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
49 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
50 mm
차체 너비
20 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
액세서리

휠 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Maxtech 캐스터 휠은 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성된 고성능 휠입니다. 직경 50mm, 트레드 폭 20mm, 허브 길이 22mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 축 구멍 직경은 6mm입니다. 콘 볼 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량 100kg, 동적 하중 용량 50kg(3km/h 속도 기준)의 우수한 내하중 성능을 제공합니다. 산업용 장비 및 이동식 기구에 적합한 신뢰성 높은 캐스터 휠로, 내구성과 안정성을 동시에 만족시키는 제품입니다.

50 mm
경하중
50 mm
경하중
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터  50 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila
2475UAP050P40

Agila 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 50mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 69mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

50 mm
69 mm
경하중
50 mm
69 mm
경하중