회전 캐스터 200 mm
Kappa load
EAN:
4031582471854
제품 번호:
9650IEP200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 원활...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 450kg, 정적 하중 용량은 900kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴