메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 198mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 300kg(속도 4km/h), 정적 하중 600kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3470UOR150P63 TFR
EAN
4031582390391
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
적재 용량 정적
600 kg
총높이
198 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.92 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
260 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
130 mm
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Alpha
3478UOR160P63

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg이며, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

중하중
160 mm
200 mm
중하중
160 mm
200 mm
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha
3477UOR160P63

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg이며, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

중하중
160 mm
200 mm
중하중
160 mm
200 mm