회전 캐스터 150 mm
Agila care US
EAN:
4031582300413
제품 번호:
2440UAP150R05-28
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care US 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila care US 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 구동이 가능합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 193mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg을 지원하며, 간호용 침대 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소