회전 캐스터 125 mm
Galea
EAN:
4031582353600
제품 번호:
5070YGH125P30-12
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 직경 125mm로 설계되었고...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 직경 125mm로 설계되었고, 휠 본체는 전기 전도성 폴리프로필렌 소재를, 트레드는 전기 전도성 열가소성 고무 소재를 사용하여 정전기 방지 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 적용되었습니다. 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)