메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
2470UAP125R47-27-30
EAN
4031582325720
Core attributes
Gehäusetyp
회전 캐스터
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 장치 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
Befestigungsart
합성 팽창기, 정사각형
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
강판, 중
Schwenklager
볼 레이스 2회
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
폴리아미드
Material der Lauffläche
폴리우레탄, 주입
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
스레드가드 포함
Lager
정밀 볼 베어링
핸들 세트
Befestigungsoptionen
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 32mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.17kg의 경량 구조로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 확장 기능을 제공하여 다양한 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 정밀한 공학 설계를 통해 제조된 익스팬더는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터 시스템의 호환성을 향상시키고 기능성을 확대하는 데 효과적입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 36mm에서 40mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.18kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 대응할 수 있는 호환성을 갖추고 있으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 확장하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 24mm에서 27mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 무게를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 규격의 캐스터에 호환성 있게 적용할 수 있도록 하며, 정밀한 피팅 공차 범위를 통해 견고한 결합을 보장합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서, 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더의 확장 기능은 캐스터의 적용 범위를 넓혀주며, 다양한 규격의 캐스터 설치에 유연성을 제공합니다. 정밀한 피팅 사양으로 인해 캐스터와의 호환성이 우수하며, 산업용 및 상용 환경에서 안정적인 사용이 가능합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2477UAP125R47-27-30

Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg