회전 캐스터 125 mm
Agila
주문 번호:
990066978
EAN:
4031582328363
제품 번호:
2470DIK125R47-21,5/24
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 회전 캐스터는 합성 팝창기, 정사각형 피팅으로 설계되었으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해야 합니다. 하우징은 중강철 재질로 제작되었고, 볼 레이스 2회 스윙 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 회전 캐스터는 합성 팝창기, 정사각형 피팅으로 설계되었으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해야 합니다. 하우징은 중강철 재질로 제작되었고, 볼 레이스 2회 스윙 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125mm의 강철 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있으며, 콘 볼 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 163mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업용 환경에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드