회전 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
제품 번호:
2470XSP100R47-27-30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
핸들 세트
특수 기능