메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stora 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 산업용 캐스터로, 강판 중급 소재의 하우징에 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 통해 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 129mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 주요 적용 분야로는 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대 등이 있어 상업 및 산업 현장에서 폭넓게 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
S4 자재 번호
990033004
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
적재 용량 정적
160 kg
총높이
129 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.53 kg
제품명
Stora
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
슬림
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
170 mm
오프셋
35 mm
회전 반경
85 mm
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
롤러 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
경하중
100 mm
경하중