메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하였습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 77mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
S4 자재 번호
990078129
Core attributes
하우징 유형
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
54 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
50 kg
적재 용량 정적
100 kg
총높이
77 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.13 kg
제품명
Stylea
표준
EN12529 - Swivel Chairs Castors
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
20 mm
Housing
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
20 mm
회전 간섭
124 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
62 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
차체 너비
8 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 75 mm
회전 캐스터 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하여 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 81mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg을 지지할 수 있습니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg