메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 55mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄을 주입한 트레드 재질로 구성되어 있고, 폴리아미드 바디에 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 제품의 전체 높이는 57mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5923UAI055L51-10 black
EAN
4031582477092
핵심 속성
하우징 유형
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
37 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
57 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.65 kg
제품명
Stylea
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
18 mm
회전 간섭
94 mm
회전 반경
47 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
11 mm
직경
55 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Anika는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 스템과 회전 베어링을 갖춘 폴리아미드 재질로 제조되어 있으며, 이는 안정적인 회전 성능과 내구성을 제공합니다. 휠은 직경 55mm의 폴리아미드 바디에 폴리우레탄 주입식 트레드를 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 57mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 병원, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg