회전 캐스터 75 mm
Stylea
주문 번호:
990079756
EAN:
4031582335996
제품 번호:
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 견고한 연결을 위해 설계된 B10 피팅용 블라인드 홀 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 견고한 연결을 위해 설계된 B10 피팅용 블라인드 홀 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 89mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 50kg, 정적 하중 100kg을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능