메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 연결구조를 채택하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 몸체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로 되어 있고, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동성능을 제공하며, 휠 직경은 80mm입니다. 전체 높이는 104mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
EAN
4031582317138
S4 자재 번호
990075192
Core attributes
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
0 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
70 kg
적재 용량 정적
140 kg
총높이
104 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Mono
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
Housing
색상
흰색 알루미늄(RAL9006)
Fork 외형
닫힘
재료
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
0 mm
회전 간섭
210 mm
오프셋
34 mm
회전 반경
105 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
90 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
24 mm
직경
80 mm
차체 너비
24 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
베어링
플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

Mono 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 굴림 성능을 구현하며, 직경은 80mm입니다. 전체 높이는 104mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원하여 다양한 용도에 적합합니다. 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 의료 및 생활 환경에서 널리 활용됩니다.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg