회전 캐스터 80 mm
Mono
주문 번호:
990075191
EAN:
4031582317114
제품 번호:
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Mono 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Mono 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 굴림 성능을 구현하며, 직경은 80mm입니다. 전체 높이는 104mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원하여 다양한 용도에 적합합니다. 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 의료 및 생활 환경에서 널리 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능