메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구에 적합합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 채용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다. 이 캐스터는 다양한 가구 응용 분야에서 안정적인 이동성과 제동 기능을 제공하는 고품질 솔루션입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317541
S4 자재 번호
990071480
Core attributes
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
56 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.07 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
8 mm
Housing
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
재료
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
0 mm
회전 간섭
124 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
62 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
10 mm
직경
50 mm
차체 너비
10 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
장착 플레이트
P10-40x17 / 8

이 액세서리는 캐스터용 U자형 플레이트가 있는 스템 타입의 부품으로, 전체 높이 8mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 플레이트 치수는 길이 40mm, 폭 17mm이며, 무게는 0.04kg으로 경량화되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이고, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 치수와 우수한 하중 지지력으로 캐스터의 기능성과 내구성을 향상시키는 필수 구성 요소입니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x17 / 8

이 액세서리는 캐스터용 L자형 플레이트가 있는 스템 타입의 부품으로, 전체 높이 8mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 플레이트 치수는 길이 40mm, 폭 17mm로 제작되어 안정적인 장착을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며, 효율적인 이동성과 내구성을 동시에 만족시키는 전문적인 캐스터 액세서리입니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x25 / 8

이 액세서리는 캐스터용 L자형 플레이트가 있는 스템 타입의 부품으로, 전체 높이 8mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 플레이트 치수는 길이 40mm, 폭 25mm로 제작되어 안정적인 장착을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며, 효율적인 이동성과 내구성을 동시에 만족시키는 전문적인 캐스터 액세서리입니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x27 / 8

이 액세서리는 캐스터용 L자형 플레이트가 있는 스템 타입의 부품으로, 전체 높이 8mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 플레이트 치수는 길이 40mm, 폭 27mm로 제작되어 안정적인 장착을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며, 효율적인 이동성과 내구성을 동시에 만족시키는 엔지니어링 솔루션입니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
샤프트
S70-10x10 / 8

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 육각 너트레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 타입을 특징으로 합니다. 전체 높이는 6mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 무게는 0.02kg으로 매우 경량입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하며, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 육각형 구조는 확실한 체결력과 내구성을 보장하여 장기간 사용이 가능합니다.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
액세서리
샤프트
R10-8x28 / 8

이 액세서리는 캐스터용 스레드 스템 타입의 부속품으로, 전체 높이 3.5mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 제품 무게는 0.02kg으로 매우 경량화되어 있으며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 스레드 스템 방식의 체결 구조를 통해 캐스터와의 안정적인 결합을 보장하며, 우수한 하중 분산 특성으로 다양한 산업용 이동 장비에 적용 가능합니다. 소형 치수와 높은 내하중 성능의 조합으로 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적인 캐스터 시스템 구성을 지원합니다.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 베어링 시스템을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 접지력과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg