회전 캐스터 50 mm
Lumina
주문 번호:
990071465
EAN:
4031582317473
제품 번호:
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 베어링 시스템을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 베어링 시스템을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 접지력과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능