Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
주문 번호:
990075213
EAN:
4031582341249
제품 번호:
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 사용합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하였습니다. 휠은 폴리프로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 사용합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 61mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h), 정적 하중 80kg입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능