메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 61mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
S4 자재 번호
990071196
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
61 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.1 kg
제품명
Lumina
표준
EN12529 - Swivel Chairs Castors
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
20 mm
Housing
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
재료
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
38 mm
회전 간섭
104 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
52 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
차체 너비
8 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능