토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
주문 번호:
990771808
EAN:
4031582352528
제품 번호:
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였고, 스테인리스 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 회전 성능을 극대화했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 118mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 120kg, 정하중은 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능