메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 뛰어난 조작성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 정숙성을 구현하며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 118mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
82 mm
3km/h에서의 적재 용량
120 kg
정지 중 하중용량
240 kg
총높이
118 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.62 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
180 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
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
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 시설처럼 장비 이동이 잦은 환경에서 안정적인 주행과 방향 고정을 제공하도록 설계되었습니다. 방향 잠금 장치는 직진 주행이 필요할 때 회전을 차단하여 장비의 이동 방향을 안정적으로 유지하며, 필요에 따라 자유 회전 상태로 전환할 수 있습니다. 피팅은 볼트홀 방식으로 구성되어 장비 프레임이나 베이스에 볼트로 간편하고 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링이 적용된 회전 베어링을 갖추고 있으며, 이 베어링은 자유로운 회전을 지원하여 좁은 공간에서도 조작성이 우수합니다. 하우징 소재는 폴리아미드로, 경량성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 주행면은 주입 방식의 폴리우레탄으로 형성되어 바닥면 보호와 원활한 주행에 기여합니다. 휠 본체 역시 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 휠 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구조로 구성되어 회전 저항을 낮추고 장기간 안정적인 작동을 지원합니다. 전체 높이는 118 mm로, 공간 제약이 있는 장비 설계에도 적용하기 용이합니다. 정적 하중 용량은 240 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 의료 영상 장비, 간호용 침대, 간호 카트, 투석 카트, 약품 카트, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 리클라이너, 환자 리프터, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 병원, 사무용 가구, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 전문 청소 카트 등입니다.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

리네아(Linea)는 정밀 볼 베어링이 적용된 회전식 캐스터로, 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터입니다. 피팅은 볼트홀 방식의 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 볼트 체결로 고정할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전부에는 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸 스위블 베어링이 적용되어 원활한 방향 전환 성능을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 트레드 소재는 폴리우레탄과 주입 소재를 사용하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 118 mm이며, 제품의 치수 설계는 설치 공간이 제한된 장비에 적합하도록 최적화되어 있습니다. 정적 하중 용량은 240 kg이고, 동적 하중 용량은 속도 3 km/h 조건에서 120 kg입니다. 이러한 사양을 바탕으로 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 의료용 의자, 수술 로봇, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 장비, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트, 바퀴 달린 컴퓨터 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용할 수 있습니다.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg