메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea safety 자동 잠금 시스템은 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 사용하며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 스위블 베어링이 장착되어 있고 힘으로 23N을 해제하고 스프링 스트로크 길이는 8mm입니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 적용된 직경 75mm 휠을 사용합니다. 전체 높이는 75.5mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 미디어 가구, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등의 의료 및 병원 장비에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
핵심 속성
하우징 유형
자동 잠금 시스템
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
75.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Linea safety
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
힌트
힘으로 23N을 해제하고 스프링 스트로크 길이는 8mm입니다.
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
30 mm
회전 간섭
132 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
66 mm
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
안전한 잠금
사용자가 레버나 핸들을 작동시킬 때만 구름 시작. 의도치 않은 움직임 효과적으로 방지
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
효율적인 작동
버튼 하나로 중앙 잠금 – 최고의 편안함 제공
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디로 구성되어 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 75.5mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 환경에서 사용되도록 설계되었습니다.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링이 통합되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리우레탄 주입식 트레드를 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 몸체는 폴리아미드로 제작되어 내구성과 경량성을 동시에 충족합니다. 전체 높이는 75.5mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 본 제품은 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료, 산업, 상업 분야의 다양한 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg