메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디로 구성되어 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 75.5mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 환경에서 사용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
S4 자재 번호
990770568
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
75.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
30 mm
회전 간섭
130 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
65 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 장비의 이동을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 해당 규격의 장착 구조에 맞게 체결됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 베어링 구조를 갖추어 캐스터가 원활하게 방향을 전환할 수 있도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 75 mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 안정적인 회전 특성을 제공합니다. 휠 트레드는 폴리우레탄 주입 소재로 형성되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 75.5 mm이며, 정적 하중 용량은 200 kg, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 및 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg