휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582434866
제품 번호:
5945UAP100P30-12 LH KICK RAL9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea low height는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 볼트홀 타입의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리아미드 재...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea low height는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 볼트홀 타입의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리아미드 재질의 휠 본체와 주입 방식의 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 103mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 환자 리프터, 샤워 의자, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡